Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,9224 zł - 4,9224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | 700 Na stanie |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,1892 zł - 2,1892 zł | 1000 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,5896 zł - 1,5896 zł | 900 Na stanie |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 7,1256 zł - 7,1256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,5896 zł - 1,5896 zł | 100 Na stanie |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | 200 Na stanie |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244814 | 0,0421 zł - 0,0421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 10244852 | 0,0723 zł - 0,0723 zł | 72400 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0474 zł - 0,0474 zł | 102800 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0839 zł - 0,0839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,3797 zł - 1,3797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Czarny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | 100 Na stanie |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg