Menu Search

Standardowe nakrętki sześciokątne — plastikowe

Na stanie

Sześciokątny element mocujący z gwintem wewnętrznym zwykle stosowany w połączeniu ze śrubą lub wkrętem. Można go mocować za pomocą narzędzi, takich jak klucz nasadkowy lub zapadkowy.

Grupa SR: SR1954 ,SR2014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Materiał Kup
0,8241 zł - 0,8241 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Przezroczysty
PC
0,8408 zł - 0,8408 zł 1900 Na stanie
M4
Przezroczysty
PC
0,8687 zł - 0,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.6
Przezroczysty
PC
2,6494 zł - 2,6494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Przezroczysty
PC
0,9663 zł - 0,9663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
PC
0,8715 zł - 0,8715 zł 2100 Na stanie
M5
Przezroczysty
PC
0,753 zł - 0,753 zł 100 Na stanie
M8
Przezroczysty
PC
0,5034 zł - 0,5034 zł 800 Na stanie
M4
Naturalny
PC
4,4622 zł - 4,4622 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Przezroczysty
PC
1,9801 zł - 1,9801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Przezroczysty
PC
Nakrętka sześciokątna M3 5.5 mm PC Przezroczysty

10218372

Przedział cen netto
0,8241 zł - 0,8241 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość całkowita
    2.5 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
Nakrętka sześciokątna M4 8.0 mm PC Przezroczysty

10218389

Przedział cen netto
0,8408 zł - 0,8408 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    3.3 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
Nakrętka sześciokątna M2.6 5.0 mm PC Przezroczysty

10218426

Przedział cen netto
0,8687 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M2.6
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Wysokość całkowita
    2.4 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
Nakrętka sześciokątna M8 13.0 mm PC Przezroczysty

10218419

Przedział cen netto
2,6494 zł - 2,6494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
Naturalny PC M3 Standardowa nakrętka sześciokątna

10313725

Przedział cen netto
0,9663 zł - 0,9663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Nakrętka sześciokątna M5 8.0 mm PC Przezroczysty

10218396

Przedział cen netto
0,8715 zł - 0,8715 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    4.4 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
Nakrętka sześciokątna M8 13.0 mm PC Przezroczysty

10114018

Przedział cen netto
0,753 zł - 0,753 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Kod towaru
    3926909790
Nakrętka sześciokątna M4 8.0 mm PC Naturalny

10313732

Przedział cen netto
0,5034 zł - 0,5034 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Przezroczysty PC M2 Standardowa nakrętka sześciokątna

10218365

Przedział cen netto
4,4622 zł - 4,4622 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość całkowita
    1.6 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
Nakrętka sześciokątna M6 10.0 mm PC Przezroczysty

10218402

Przedział cen netto
1,9801 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Poliwęglan