Menu Search

Standardowe koralikowe opaski kablowe

Na stanie

Opaski koralikowe zaprojektowano z myślą o łatwym zakładaniu i zdejmowaniu z kabli, jednocześnie zapobiegając poślizgowi. Mogą być używane w wielu aplikacjach.

Grupa SR: SR1818

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
57 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Całkowita długość Kup
0,1043 zł - 0,1043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
100.0 mm
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
280.0 mm
0,4246 zł - 0,4246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
323.9 mm
0,5849 zł - 0,5849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
63.5 mm
0,2607 zł - 0,2607 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
152.4 mm
0,5982 zł - 0,5982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
273.1 mm
0,7627 zł - 0,7627 zł 50 Na stanie
UL94 HB
323.9 mm
0,2706 zł - 0,2706 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
152.4 mm
0,7627 zł - 0,7627 zł 300 Na stanie
323.9 mm
0,4978 zł - 0,4978 zł 60 Na stanie
UL94 HB
273.1 mm
0,2426 zł - 0,2426 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
152.4 mm
0,2384 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
0,4978 zł - 0,4978 zł 250 Na stanie
273.1 mm
0,313 zł - 0,313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
101.6 mm
0,2339 zł - 0,2339 zł 300 Na stanie
UL94 V-2
101.6 mm
0,5252 zł - 0,5252 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 HB
222.3 mm
0,2175 zł - 0,2175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
0,2157 zł - 0,2157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.6 mm
0,6344 zł - 0,6344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
323.9 mm
0,2185 zł - 0,2185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
127.0 mm
  • z 3
Koralikowa opaska kablowa 100.0 mm 25.0 mm PA Czarny

10378410

Przedział cen netto
0,1043 zł - 0,1043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Kwadratowy
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 280.0 mm 75.0 mm PA Czarny

10378458

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    75.0 mm
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm Nylon Czarny

10150023

Przedział cen netto
0,4246 zł - 0,4246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 63.5 mm 14.3 mm Nylon Czarny

10436165

Przedział cen netto
0,5849 zł - 0,5849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.3 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 152.4 mm 44.5 mm Nylon Czarny

10150252

Przedział cen netto
0,2607 zł - 0,2607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.5 mm
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 273.1 mm 85.7 mm PP Zielony

10149973

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.7 mm
  • Całkowita długość
    273.1 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm Nylon Czarny

10150009

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 152.4 mm 44.5 mm Nylon Czarny

10150238

Przedział cen netto
0,2706 zł - 0,2706 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.5 mm
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm PP Zielony

10150030

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 273.1 mm 85.7 mm Nylon Czarny

10149942

Przedział cen netto
0,4978 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.7 mm
  • Całkowita długość
    273.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 152.4 mm 44.5 mm PP Naturalny

10150245

Przedział cen netto
0,2426 zł - 0,2426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.5 mm
  • Całkowita długość
    152.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 63.5 mm 14.3 mm PP Zielony

10150085

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.3 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 273.1 mm 85.7 mm PP Naturalny

10149959

Przedział cen netto
0,4978 zł - 0,4978 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.7 mm
  • Całkowita długość
    273.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 101.6 mm 25.4 mm Nylon Czarny

10150139

Przedział cen netto
0,313 zł - 0,313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Pełny materiał
    Polipropylen
Koralikowa opaska kablowa 101.6 mm 25.4 mm PA Czarny

10150115

Przedział cen netto
0,2339 zł - 0,2339 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 222.3 mm 60.3 mm Nylon Czarny

10150290

Przedział cen netto
0,5252 zł - 0,5252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.3 mm
  • Całkowita długość
    222.3 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 63.5 mm 14.3 mm PP Naturalny

10150078

Przedział cen netto
0,2175 zł - 0,2175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.3 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 101.6 mm 25.4 mm PP Naturalny

10150122

Przedział cen netto
0,2157 zł - 0,2157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.4 mm
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 323.9 mm 92.1 mm PP Naturalny

10150016

Przedział cen netto
0,6344 zł - 0,6344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Łezka
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    92.1 mm
  • Całkowita długość
    323.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm PP Naturalny

10150184

Przedział cen netto
0,2185 zł - 0,2185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Owalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    31.8 mm
  • Całkowita długość
    127.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6