Stalowe nakrętki cylindryczne są powszechnie używane w połączeniu ze śrubami pociągowymi lub śrubami kulowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.
Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału.
Używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1339
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Powierzchnia styku | Prowadzenie | d2 tol. h10 | Kierunek gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,5518 zł - 59,3977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 8
|
20.0
|
590.0
|
8.0
|
45.0
|
Prawe
|
||
42,5904 zł - 56,7661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
Prawe
|
||
210,2434 zł - 260,3618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR36 x 12
|
36.0
|
1950.0
|
12.0
|
75.0
|
Prawe
|
||
29,1408 zł - 38,8824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 6
|
12.0
|
210.0
|
6.0
|
26.0
|
Prawe
|
||
93,5868 zł - 124,8104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR28 x 10
|
28.0
|
1175.0
|
10.0
|
60.0
|
Prawe
|
||
50,7162 zł - 67,6146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
Prawe
|
||
238,1233 zł - 294,9478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 14
|
40.0
|
2400.0
|
14.0
|
80.0
|
Prawe
|
||
44,832 zł - 59,7736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
Prawe
|
||
96,1553 zł - 128,1938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
Prawe
|
||
50,7162 zł - 67,6146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Lewe
|
||
42,497 zł - 56,6587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Lewe
|
||
37,7336 zł - 50,3215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Lewe
|
||
33,9976 zł - 45,327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Prawe
|
||
20,3612 zł - 27,121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Prawe
|
||
29,1408 zł - 38,8287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Prawe
|
||
61,3638 zł - 81,7927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Prawe
|
||
85,6478 zł - 114,1768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Prawe
|
||
657,2558 zł - 768,7333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Prawe
|
||
43,431 zł - 57,8939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Lewe
|
||
714,6034 zł - 835,7572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Prawe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować