Stalowe nakrętki cylindryczne są powszechnie używane w połączeniu ze śrubami pociągowymi lub śrubami kulowymi w celu przekształcenia ruchu obrotowego w liniowy. Nakrętka przesuwa się po gwincie obracającej się śruby, zapewniając płynny i precyzyjny ruch liniowy.
Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w gwint wewnętrzny pasujący do gwintu śruby, co gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na zużycie wynikającą z zastosowanego materiału.
Używane w branży motoryzacyjnej, lotniczej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Dostępne jako standardowe nakrętki cylindryczne stalowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1339
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | Powierzchnia styku | Prowadzenie | d2 tol. h10 | Kierunek gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6023 zł - 91,4596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Lewe
|
||
| 1 458,7212 zł - 1 716,1432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Lewe
|
||
| 106,1958 zł - 141,62 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Lewe
|
||
| 209,7297 zł - 279,6419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Lewe
|
||
| 943,2466 zł - 1 109,7064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Lewe
|
||
| 284,87 zł - 335,1192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Lewe
|
||
| 121,1398 zł - 161,5446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Lewe
|
||
| 161,582 zł - 215,4644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Lewe
|
||
| 657,2558 zł - 768,7333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Prawe
|
||
| 714,6034 zł - 835,7572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Prawe
|
||
| 93,5868 zł - 124,8104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Prawe
|
||
| 83,593 zł - 111,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Lewe
|
||
| 205,6668 zł - 254,7228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Prawe
|
||
| 42,497 zł - 56,6587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Lewe
|
||
| 61,3638 zł - 81,7927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Prawe
|
||
| 33,8575 zł - 45,1122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Prawe
|
||
| 1 253,3346 zł - 1 474,5244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Lewe
|
||
| 93,5868 zł - 124,8104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR28 x 10
|
28.0
|
1175.0
|
10.0
|
60.0
|
Prawe
|
||
| 238,1233 zł - 294,9478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR40 x 14
|
40.0
|
2400.0
|
14.0
|
80.0
|
Prawe
|
||
| 42,5904 zł - 56,7661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
Prawe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować