Menu Search

Śruby ze zintegrowaną uszczelką

W produkcji

Śruby z uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającego dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby uszczelniające z tego asortymentu są wyposażone w łeb sześciokątny i zintegrowany o-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią elementu współpracującego. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach. Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być montowane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także używane w branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.

  • Dzięki funkcji uszczelniania zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania.
  • Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
  • Są wyposażone z łeb sześciokątny i O-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią, do której przylega.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0176

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h1 max Materiał A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kup
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
20.0
12.85
23,2343 zł - 35,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
25.0
12.85
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
40.0
12.85
27,3041 zł - 42,0063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
50.0
10.6
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
30.0
12.85
24,0948 zł - 37,069 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
25.0
10.6
22,7179 zł - 34,9508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 303
16.0
M10
25.0
10.6
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
25.0
12.85
22,475 zł - 34,5769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
16.0
10.6
11,035 zł - 16,977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 316
7.0
M4
16.0
4.5
20,9564 zł - 32,2406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 303
16.0
M10
30.0
10.6
23,2343 zł - 35,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 303
16.0
M10
50.0
10.6
10,0226 zł - 15,4194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 303
7.0
M4
16.0
4.5
26,7271 zł - 41,1185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
40.0
10.6
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
50.0
12.85
24,2366 zł - 37,2871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
30.0
12.85
23,2343 zł - 35,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
40.0
12.85
30,1591 zł - 46,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
50.0
12.85
23,2343 zł - 35,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
20.0
12.85
23,2343 zł - 35,7451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 303
16.0
M10
40.0
10.6
  • z 5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 20.0 Stal nierdzewna 316

20258610

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 25.0 Stal nierdzewna 303

20258627

Przedział cen netto
35,7451 zł - 23,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 40.0 Stal nierdzewna 316

20258672

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 50.0 Stal nierdzewna 316

20258757

Przedział cen netto
42,0063 zł - 27,3041 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 30.0 Stal nierdzewna 316

20258658

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 25.0 Stal nierdzewna 316

20258559

Przedział cen netto
37,069 zł - 24,0948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 25.0 Stal nierdzewna 303

20258542

Przedział cen netto
34,9508 zł - 22,7179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 25.0 Stal nierdzewna 316

20258634

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 16.0 Stal nierdzewna 316

20258511

Przedział cen netto
34,5769 zł - 22,475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 16.0 Stal nierdzewna 316

20258733

Przedział cen netto
16,977 zł - 11,035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 30.0 Stal nierdzewna 303

20258566

Przedział cen netto
32,2406 zł - 20,9564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 50.0 Stal nierdzewna 303

20258740

Przedział cen netto
35,7451 zł - 23,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 16.0 Stal nierdzewna 303

20258726

Przedział cen netto
15,4194 zł - 10,0226 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 40.0 Stal nierdzewna 316

20258597

Przedział cen netto
41,1185 zł - 26,7271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 50.0 Stal nierdzewna 316

20258696

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 30.0 Stal nierdzewna 303

20258641

Przedział cen netto
37,2871 zł - 24,2366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 40.0 Stal nierdzewna 303

20258665

Przedział cen netto
35,7451 zł - 23,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 50.0 Stal nierdzewna 303

20258689

Przedział cen netto
46,3985 zł - 30,1591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 20.0 Stal nierdzewna 303

20258603

Przedział cen netto
35,7451 zł - 23,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 40.0 Stal nierdzewna 303

20258580

Przedział cen netto
35,7451 zł - 23,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6