Menu Search

Śruby ze zintegrowaną uszczelką

W produkcji

Śruby z uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającego dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby uszczelniające z tego asortymentu są wyposażone w łeb sześciokątny i zintegrowany o-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią elementu współpracującego. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach. Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być montowane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także używane w branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.

  • Dzięki funkcji uszczelniania zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania.
  • Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
  • Są wyposażone z łeb sześciokątny i O-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią, do której przylega.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0176

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h1 max Materiał A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kup
10,949 zł - 16,8446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
20.0
2.35
7,1951 zł - 11,0693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
10.0
3.6
7,8207 zł - 12,0319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 316
5.5
M3
10.0
3.6
7,5079 zł - 11,5506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
20.0
3.6
9,9062 zł - 15,2404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 303
7.0
M4
10.0
4.5
11,679 zł - 17,9675 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 316
7.0
M4
20.0
4.5
11,3661 zł - 17,4863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 316
8.0
M5
10.0
5.6
10,5319 zł - 16,2029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 303
8.0
M5
12.0
5.6
12,3046 zł - 18,9301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 316
8.0
M5
20.0
5.6
15,8499 zł - 24,3846 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2
Stal nierdzewna 303
10.0
M6
20.0
6.8
17,7269 zł - 27,2722 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
Stal nierdzewna 303
13.0
M8
12.0
8.5
6,9865 zł - 10,7485 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
4.0
2.35
21,5852 zł - 33,2079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
Stal nierdzewna 303
13.0
M8
40.0
8.5
7,2994 zł - 11,2297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
12.0
3.6
7,925 zł - 12,1922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 316
5.5
M3
12.0
3.6
9,802 zł - 15,0799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 303
7.0
M4
8.0
4.5
10,6362 zł - 16,3633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 303
7.0
M4
20.0
4.5
8,4464 zł - 12,9944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
10.0
2.35
8,0293 zł - 12,3527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
8.0
2.35
9,4891 zł - 14,5986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
12.0
2.35
  • z 5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 20.0 Stal nierdzewna 303

20257996

Przedział cen netto
16,8446 zł - 10,949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 10.0 Stal nierdzewna 303

20258047

Przedział cen netto
11,0693 zł - 7,1951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 10.0 Stal nierdzewna 316

20258054

Przedział cen netto
12,0319 zł - 7,8207 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 20.0 Stal nierdzewna 303

20258085

Przedział cen netto
11,5506 zł - 7,5079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 10.0 Stal nierdzewna 303

20258146

Przedział cen netto
15,2404 zł - 9,9062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 20.0 Stal nierdzewna 316

20258191

Przedział cen netto
17,9675 zł - 11,679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 10.0 Stal nierdzewna 316

20258238

Przedział cen netto
17,4863 zł - 11,3661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 12.0 Stal nierdzewna 303

20258245

Przedział cen netto
16,2029 zł - 10,5319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 20.0 Stal nierdzewna 316

20258290

Przedział cen netto
18,9301 zł - 12,3046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M6 20.0 Stal nierdzewna 303

20258344

Przedział cen netto
24,3846 zł - 15,8499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M8 12.0 Stal nierdzewna 303

20258405

Przedział cen netto
27,2722 zł - 17,7269 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 4.0 Stal nierdzewna 303

20257958

Przedział cen netto
10,7485 zł - 6,9865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M8 40.0 Stal nierdzewna 303

20258016

Przedział cen netto
33,2079 zł - 21,5852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 12.0 Stal nierdzewna 303

20258061

Przedział cen netto
11,2297 zł - 7,2994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 12.0 Stal nierdzewna 316

20258078

Przedział cen netto
12,1922 zł - 7,925 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 8.0 Stal nierdzewna 303

20258122

Przedział cen netto
15,0799 zł - 9,802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 20.0 Stal nierdzewna 303

20258184

Przedział cen netto
16,3633 zł - 10,6362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 10.0 Stal nierdzewna 303

20257972

Przedział cen netto
12,9944 zł - 8,4464 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 8.0 Stal nierdzewna 303

20257965

Przedział cen netto
12,3527 zł - 8,0293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 12.0 Stal nierdzewna 303

20257989

Przedział cen netto
14,5986 zł - 9,4891 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35