Menu Search

Śruba ze zintegrowaną uszczelką M6 20.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ze zintegrowaną uszczelką i łbem sześciokątnym. Element uszczelniający jest odlany lub związany bezpośrednio z łbem lub gwintem śruby. Jego zadaniem jest zapobieganie wyciekom cieczy, gazów i innych substancji. Mogą być stosowane w rurach, zaworach czy pompach – gdzie wymagane jest niezawodne uszczelnienie.
Numer produktu Essentra:

20258344

Numer produktu produkcyjny:

20258344

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 24,3846 zł
50 - 99 19,5077 zł
100 - 199 18,2884 zł
200 - 499 17,0692 zł
500 + 15,8499 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,38 zł

1 x 24,3846 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 20.0
A/F 10.0
h1 max 4.2
d2 ±0.05 6.8
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt