Menu Search

Śruby ze zintegrowaną uszczelką

W produkcji

Śruby z uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającego dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby uszczelniające z tego asortymentu są wyposażone w łeb sześciokątny i zintegrowany o-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią elementu współpracującego. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach. Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być montowane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także używane w branży motoryzacyjnej i elektrycznej. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.

  • Dzięki funkcji uszczelniania zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania.
  • Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
  • Są wyposażone z łeb sześciokątny i O-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią, do której przylega.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0176

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h1 max Materiał A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kup
8,0293 zł - 12,3527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6
Stal nierdzewna 303
4.0
M2
8.0
2.35
10,6362 zł - 16,3633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 303
7.0
M4
20.0
4.5
10,4276 zł - 16,0425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 316
7.0
M4
6.0
4.5
11,4703 zł - 17,6467 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 316
8.0
M5
12.0
5.6
28,1233 zł - 43,2666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
50.0
10.6
31,0639 zł - 47,7905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
50.0
12.85
23,9313 zł - 36,8175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 303
18.0
M12
25.0
12.85
31,0639 zł - 47,7905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.7
Stal nierdzewna 316
18.0
M12
25.0
12.85
11,3661 zł - 17,4863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0
Stal nierdzewna 316
7.0
M4
16.0
4.5
15,5371 zł - 23,9033 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2
Stal nierdzewna 303
10.0
M6
16.0
6.8
23,9313 zł - 36,8175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 303
16.0
M10
50.0
10.6
23,1493 zł - 35,6143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
16.0
10.6
24,8177 zł - 38,1811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.6
Stal nierdzewna 316
16.0
M10
25.0
10.6
7,6122 zł - 11,711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 316
5.5
M3
6.0
3.6
17,7269 zł - 27,2722 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
Stal nierdzewna 303
13.0
M8
12.0
8.5
18,6654 zł - 28,7161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2
Stal nierdzewna 316
10.0
M6
30.0
6.8
22,3151 zł - 34,3309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
Stal nierdzewna 316
13.0
M8
20.0
8.5
10,5319 zł - 16,2029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.7
Stal nierdzewna 303
8.0
M5
12.0
5.6
7,8207 zł - 12,0319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 316
5.5
M3
10.0
3.6
7,5079 zł - 11,5506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2
Stal nierdzewna 303
5.5
M3
20.0
3.6
  • z 5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M2 8.0 Stal nierdzewna 303

20257965

Przedział cen netto
12,3527 zł - 8,0293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 20.0 Stal nierdzewna 303

20258184

Przedział cen netto
16,3633 zł - 10,6362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 6.0 Stal nierdzewna 316

20258115

Przedział cen netto
16,0425 zł - 10,4276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 12.0 Stal nierdzewna 316

20258252

Przedział cen netto
17,6467 zł - 11,4703 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 50.0 Stal nierdzewna 316

20258757

Przedział cen netto
43,2666 zł - 28,1233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 50.0 Stal nierdzewna 303

20258689

Przedział cen netto
47,7905 zł - 31,0639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 25.0 Stal nierdzewna 303

20258627

Przedział cen netto
36,8175 zł - 23,9313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M12 25.0 Stal nierdzewna 316

20258634

Przedział cen netto
47,7905 zł - 31,0639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M4 16.0 Stal nierdzewna 316

20258733

Przedział cen netto
17,4863 zł - 11,3661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M6 16.0 Stal nierdzewna 303

20258320

Przedział cen netto
23,9033 zł - 15,5371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 50.0 Stal nierdzewna 303

20258740

Przedział cen netto
36,8175 zł - 23,9313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 16.0 Stal nierdzewna 316

20258511

Przedział cen netto
35,6143 zł - 23,1493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 25.0 Stal nierdzewna 316

20258559

Przedział cen netto
38,1811 zł - 24,8177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 6.0 Stal nierdzewna 316

20262495

Przedział cen netto
11,711 zł - 7,6122 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M8 12.0 Stal nierdzewna 303

20258405

Przedział cen netto
27,2722 zł - 17,7269 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M6 30.0 Stal nierdzewna 316

20258399

Przedział cen netto
28,7161 zł - 18,6654 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M8 20.0 Stal nierdzewna 316

20258450

Przedział cen netto
34,3309 zł - 22,3151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M5 12.0 Stal nierdzewna 303

20258245

Przedział cen netto
16,2029 zł - 10,5319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 10.0 Stal nierdzewna 316

20258054

Przedział cen netto
12,0319 zł - 7,8207 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Śruba ze zintegrowaną uszczelką M3 20.0 Stal nierdzewna 303

20258085

Przedział cen netto
11,5506 zł - 7,5079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6