Menu Search

Śruba ze zintegrowaną uszczelką M10 50.0 Stal nierdzewna 303

Śruby ze zintegrowaną uszczelką i łbem sześciokątnym. Element uszczelniający jest odlany lub związany bezpośrednio z łbem lub gwintem śruby. Jego zadaniem jest zapobieganie wyciekom cieczy, gazów i innych substancji. Mogą być stosowane w rurach, zaworach czy pompach – gdzie wymagane jest niezawodne uszczelnienie.
Numer produktu Essentra:

20258740

Numer produktu produkcyjny:

20258740

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 36,8175 zł
50 - 99 29,454 zł
100 - 199 27,6131 zł
200 - 499 25,7722 zł
500 + 23,9313 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

36,82 zł

1 x 36,8175 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
l1 50.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt