Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb sześciokątny M12 30.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z otworem wylotowym i łbem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20237653

Numer produktu produkcyjny:

20237653

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 41,212 zł
100 - 249 37,1001 zł
250 - 499 35,0442 zł
500 - 999 32,9883 zł
1000 + 30,9323 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

41,21 zł

1 x 41,212 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 30.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt