Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb sześciokątny M8 55.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z otworem wylotowym i łbem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20237523

Numer produktu produkcyjny:

20237523

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 37,1001 zł
100 - 249 33,4088 zł
250 - 499 31,5398 zł
500 - 999 29,6708 zł
1000 + 27,8485 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

37,10 zł

1 x 37,1001 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 55.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt