Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,839 zł - 39,8014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 37,6357 zł - 50,1488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 43,4109 zł - 57,8492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 30,9459 zł - 41,2452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 24,2562 zł - 32,3416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 32,8229 zł - 43,7478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 21,0317 zł - 28,0102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 22,5236 zł - 30,0315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 17,6628 zł - 23,5343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 40,9564 zł - 54,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 48,1756 zł - 64,2501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 29,2615 zł - 39,0313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować