Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.
Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | Materiał | l1 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5075 zł - 33,978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 28,3471 zł - 37,78 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 13,8126 zł - 18,3847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 27,0476 zł - 36,0474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 27,6251 zł - 36,8175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 16,604 zł - 22,1386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 25,9407 zł - 34,5555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 25,4113 zł - 33,8817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 18,866 zł - 25,1225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 15,0639 zł - 20,0691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 23,8712 zł - 31,8122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 21,3205 zł - 28,3952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 27,4326 zł - 36,5768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 12,8982 zł - 17,1815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 23,775 zł - 31,6679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 316
|
35.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 38,5501 zł - 51,4001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 22,4755 zł - 29,9353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 24,9781 zł - 33,3042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 16,6521 zł - 22,1867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 34,3149 zł - 45,7211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować