Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8696 zł - 1,0736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2265 zł - 0,2796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1924 zł - 0,2376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,245 zł - 0,3025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2788 zł - 0,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1964 zł - 0,2424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2906 zł - 0,3588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3102 zł - 0,383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7545 zł - 0,9315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,1458 zł - 1,4146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,483 zł - 0,5964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8566 zł - 1,0575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8323 zł - 1,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2433 zł - 0,3005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1938 zł - 0,2392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2499 zł - 0,3085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować