10298626
50M080125G025
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,0736 zł |
| 2500 - 9999 | 0,9662 zł |
| 10000 + | 0,8696 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 16.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.63 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
| Długość gwintu | 25.0 mm |
| Długość gwintu | 0.984 in |
| Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
| Kolor | Naturalny |
| Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
| Typ śruby | Śruba maszynowa |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować