Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9947 zł - 6,9947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,6877 zł - 5,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1841 zł - 0,2273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1598 zł - 0,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1623 zł - 0,2004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1666 zł - 0,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1673 zł - 0,2066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2239 zł - 0,2764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1898 zł - 0,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować