Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9947 zł - 6,9947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,6877 zł - 5,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1841 zł - 0,2273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1574 zł - 0,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1598 zł - 0,1973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | 1000 Na stanie |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1623 zł - 0,2004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1666 zł - 0,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1673 zł - 0,2066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2239 zł - 0,2764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1898 zł - 0,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować