Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,791 zł - 6,791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1618 zł - 0,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5114 zł - 0,7308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1462 zł - 0,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1588 zł - 0,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,198 zł - 0,2444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2885 zł - 0,3562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1528 zł - 0,1887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1684 zł - 0,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2419 zł - 0,2986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2809 zł - 0,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1435 zł - 0,1772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1555 zł - 0,1919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować