Menu Search

Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2.5 15.0 4.5 Beżowy PEEK

Śruby z nacięciem z łbem walcowym ma konstrukcję umożliwiającą łatwą instalację. Jej solidny kształt główki zwiększa powierzchnię styku i poprawia rozkład obciążenia. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność pracy w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20835071

Numer produktu produkcyjny:

20835071

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 6,0362 zł
100 + 5,4796 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

120,72 zł

20 x 6,0362 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 4.5
h1 1.8
l2 0.9
h2 0.7
w1 0.6
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt