Śruby z niskim łbem wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Niski profil łba idealnie nadaje się do montażu wymagającego minimalnego luzu, gwarantując jednocześnie skuteczne mocowanie.
Zachowuje integralność strukturalną i właściwości użytkowe w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0085, SRK0087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Rodzaj główki | h1 | l2 | Rozmiar napędu | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,981 zł - 9,9652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 7,5401 zł - 9,392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
| 4,233 zł - 5,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Imbusowe
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 4,5417 zł - 5,6881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Imbusowe
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
6.0
|
||
| 3,7921 zł - 4,7621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 4,1889 zł - 5,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 4,6298 zł - 5,7763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
| 3,3511 zł - 4,1889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
| 3,9684 zł - 4,9826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 4,8503 zł - 6,085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 10,5385 zł - 13,1841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Imbusowe
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
40.0
|
||
| 4,4094 zł - 5,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
16.0
|
||
| 9,2597 zł - 11,5967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Imbusowe
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| 8,4219 zł - 10,5385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
Imbusowe
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 9,1275 zł - 11,4204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
Imbusowe
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 3,9684 zł - 4,9826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 3,5716 zł - 4,4535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 4,3653 zł - 5,4676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Imbusowe
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 6,2613 zł - 7,8487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
Imbusowe
|
3.10
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| 4,718 zł - 5,9086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
M3
|
Imbusowe
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować