Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Tytan G5, Tytan G2, Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0154A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l20 25 | Materiał | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,036 zł - 22,9087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 26,4797 zł - 37,8282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Stal nierdzewna 316
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 19,8928 zł - 28,4183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6,7378 zł - 9,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
3.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 16,036 zł - 22,9087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 15,3847 zł - 21,9782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 16,4403 zł - 23,4862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 12,1281 zł - 17,3259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
Stal nierdzewna 316
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 9,3207 zł - 13,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 85,6379 zł - 122,34 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 11,1174 zł - 15,882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
Tytan G5
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 26,0418 zł - 37,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 26,884 zł - 38,4057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 56,3733 zł - 80,5332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Tytan G2
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 69,3998 zł - 99,1425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
Tytan G2
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 97,3955 zł - 139,1364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 68,9332 zł - 98,4761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
22.0
|
120.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 83,8187 zł - 119,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 71,8703 zł - 102,6718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
25.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 28,0294 zł - 40,042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
15.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować