Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Łeb walcowy zapewnia schludne i gładkie wykończenie. Posiada cylindryczny łeb z wpuszczonym napędem sześciokątnym, który umożliwia bezpieczne dokręcenie za pomocą klucza imbusowego, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia lub uszkodzenia podczas montażu.
Zachowuje swoją integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do stosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0083
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6168 zł - 11,6871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 18,7079 zł - 20,5915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
||
| 6,079 zł - 6,6783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
| 8,9472 zł - 9,8462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
|||
| 21,1052 zł - 23,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
||
| 8,99 zł - 9,889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 19,6497 zł - 21,619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
15.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować