20700300
20700300
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 30.0 |
| d2 | 10.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 5.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować