Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
17,1936 zł - 17,1936 zł 25 Na stanie
M16
2.0 mm
Naturalny
PA
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
15,6178 zł - 15,6178 zł 25 Na stanie
M16
2.0 mm
Naturalny
PA
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7488 zł - 0,7488 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Czarny
PA
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,753 zł - 0,753 zł 500 Na stanie
M5
0.8 mm
Czarny
PA
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9091 zł - 0,9091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PA
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,1629 zł - 1,1629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7362 zł - 0,7362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,8865 zł - 2,8865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7976 zł - 0,7976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PA
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8185 zł - 0,8185 zł 150 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,0956 zł - 3,0956 zł 80 Na stanie
M8
Naturalny
PA
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,2843 zł - 1,2843 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,6093 zł - 0,6093 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PA
8.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Czarny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,7709 zł - 1,7709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,259 zł - 2,259 zł 135 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7781 zł - 0,7781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PA
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,1096 zł - 3,1096 zł 100 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
PA
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,6798 zł - 9,3738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,08 zł - 10,3292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M16 50.0 mm PA Naturalny

10329764

Przedział cen netto
17,1936 zł - 17,1936 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M16 16.0 mm PA Naturalny

10329733

Przedział cen netto
15,6178 zł - 15,6178 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 30.0 mm PA Czarny

10328965

Przedział cen netto
0,7488 zł - 0,7488 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 10.0 mm PA Czarny

10329023

Przedział cen netto
0,753 zł - 0,753 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm PA Naturalny

10329061

Przedział cen netto
0,9091 zł - 0,9091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 40.0 mm PA Naturalny

10329115

Przedział cen netto
1,1629 zł - 1,1629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm PA Naturalny

10329184

Przedział cen netto
0,7362 zł - 0,7362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 40.0 mm PA Naturalny

10329443

Przedział cen netto
2,8865 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 25.0 mm PA Naturalny

10329085

Przedział cen netto
0,7976 zł - 0,7976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PA Naturalny

10329160

Przedział cen netto
0,8185 zł - 0,8185 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 50.0 mm PA Naturalny

10329467

Przedział cen netto
3,0956 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 25.0 mm PA Naturalny

10329238

Przedział cen netto
1,2843 zł - 1,2843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 8.0 mm PA Naturalny

10329009

Przedział cen netto
0,6093 zł - 0,6093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 40.0 mm PA Czarny

10329290

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 10.0 mm PA Naturalny

10329368

Przedział cen netto
1,7709 zł - 1,7709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 25.0 mm PA Naturalny

10329405

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
135 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm PA Naturalny

10329047

Przedział cen netto
0,7781 zł - 0,7781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 20.0 mm PA Czarny

10329528

Przedział cen netto
3,1096 zł - 3,1096 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 50.0 mm PA Naturalny

10329573

Przedział cen netto
9,3738 zł - 3,6798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 70.0 mm PA Naturalny

10329610

Przedział cen netto
10,3292 zł - 4,08 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny