10329610
079107000002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 25 - 249 | 10,3292 zł | 
| 250 - 999 | 5,0613 zł | 
| 1000 + | 4,08 zł | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 17.0 mm | 
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.669 in | 
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 7.0 mm | 
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.276 in | 
| Długość gwintu | 70.0 mm | 
| Długość gwintu | 2.756 in | 
| Rozmiar gwintu | M10 | 
| Kolor | Naturalny | 
| Materiał | PA | 
| Rodzaj główki | Łeb radełkowany z odsadzeniem | 
| Typ śruby | Śruba z łbem walcowym | 
| Kod towaru | 3926909790 | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować