Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
1,6315 zł - 1,6315 zł 7500 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1405 zł - 0,1735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1677 zł - 0,2071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2379 zł - 0,7695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2796 zł - 0,3452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1568 zł - 0,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2252 zł - 0,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2112 zł - 0,2608 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PVDF Naturalny

10040508

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295304

Przedział cen netto
0,1735 zł - 0,1405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295359

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295311

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295298

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294680

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294659

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294642

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294611

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296554

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296592

Przedział cen netto
0,2071 zł - 0,1677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297629

Przedział cen netto
0,7695 zł - 0,2379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M6 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298206

Przedział cen netto
0,3452 zł - 0,2796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297025

Przedział cen netto
0,1936 zł - 0,1568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 x 0.7 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297070

Przedział cen netto
0,2781 zł - 0,2252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295328

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296516

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10297582

Przedział cen netto
0,2608 zł - 0,2112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294628

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
Śruby z łbem sześciokątnym M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295984

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6