Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2724 zł - 0,2724 zł 11000 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2788 zł - 0,2788 zł 25410 Na stanie
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2982 zł - 0,2982 zł 10000 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,306 zł - 0,306 zł 1000 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2078 zł - 0,2078 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7695 zł - 0,7695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
1,8128 zł - 1,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2517 zł - 0,2517 zł 29000 Na stanie
M2
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4377 zł - 0,4377 zł 10000 Na stanie
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3653 zł - 0,3653 zł 5550 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2595 zł - 0,2595 zł 26097 Na stanie
M3
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3374 zł - 0,3374 zł 21500 Na stanie
M3
0.5 mm
Czarny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2892 zł - 0,2892 zł 12400 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3408 zł - 0,3408 zł 7400 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2659 zł - 0,2659 zł 31788 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2763 zł - 0,2763 zł 13100 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2969 zł - 0,2969 zł 6000 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
10040164 0,3912 zł - 0,3912 zł 10000 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8534 zł - 0,8534 zł 9700 Na stanie
M5
0.8 mm
Naturalny
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
28,6699 zł - 28,6699 zł 37 Na stanie
M5
0.8 mm
Brązowy
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040027

Przedział cen netto
0,2724 zł - 0,2724 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040126

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
25410 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4 x 0.7
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040454

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2982 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039953

Przedział cen netto
0,306 zł - 0,306 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040270

Przedział cen netto
0,2078 zł - 0,2078 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040393

Przedział cen netto
0,7695 zł - 0,7695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 50.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10040935

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039779

Przedział cen netto
0,2517 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
29000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040386

Przedział cen netto
0,4377 zł - 0,4377 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040423

Przedział cen netto
0,3653 zł - 0,3653 zł

Zapasy magazynowe
5550 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039816

Przedział cen netto
0,2595 zł - 0,2595 zł

Zapasy magazynowe
26097 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10039878

Przedział cen netto
0,3374 zł - 0,3374 zł

Zapasy magazynowe
21500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040188

Przedział cen netto
0,2892 zł - 0,2892 zł

Zapasy magazynowe
12400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040317

Przedział cen netto
0,3408 zł - 0,3408 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10039960

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2659 zł

Zapasy magazynowe
31788 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040034

Przedział cen netto
0,2763 zł - 0,2763 zł

Zapasy magazynowe
13100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040232

Przedział cen netto
0,2969 zł - 0,2969 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10040164

Przedział cen netto
0,3912 zł - 0,3912 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm PP Naturalny

10040256

Przedział cen netto
0,8534 zł - 0,8534 zł

Zapasy magazynowe
9700 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 30.0 mm PEEK Brązowy

10220191

Przedział cen netto
28,6699 zł - 28,6699 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Brązowy