Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8761 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8761 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8761 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8761 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,9549 zł - 6,7026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8904 zł - 0,8904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,172 zł - 1,172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2941 zł - 1,2941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8761 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7712 zł - 0,7712 zł | 1000 Na stanie |
M3
|
Czarny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7712 zł - 0,7712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,2715 zł - 9,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8876 zł - 0,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7022 zł - 5,8249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7368 zł - 0,7368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować