Menu Search

Śruby – z łbem stożkowym

Na stanie

Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.

Grupa SR: SR1967

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
491 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Specyfikacja Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1505 zł - 0,1859 zł 460 Na stanie
M2.5
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,1465 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,1451 zł - 0,1791 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,1437 zł - 0,1774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,1492 zł - 0,1842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,1741 zł - 0,2149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
40.3 mm
Wkładka z nacięciem
0,9011 zł - 1,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1516 zł - 0,1872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.5 mm
Wkładka z nacięciem
1,0148 zł - 1,2528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1505 zł - 0,1859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,1465 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,1437 zł - 0,1774 zł 500 Na stanie
M2.5 x 0.45
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,1451 zł - 0,1791 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,1529 zł - 0,1888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,1478 zł - 0,1825 zł 980 Na stanie
M2
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,807 zł - 0,9963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
Naturalny
Nylon 6/6
5.4 mm
Wkładka krzyżowa
0,1584 zł - 0,1956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
Naturalny
Nylon 6/6
17.7 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 25
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295113

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
460 Na stanie
Atrybuty
  • Min. średnica główki
    4.4 mm
  • Maks. średnica główki
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    14.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294475

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    6.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 8.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295106

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    8.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294468

Przedział cen netto
0,1791 zł - 0,1451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    4.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 2.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294444

Przedział cen netto
0,1774 zł - 0,1437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    2.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M2 3.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294451

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    3.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M2 10.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294499

Przedział cen netto
0,1842 zł - 0,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M3 x 0.5 40.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295885

Przedział cen netto
0,2149 zł - 0,1741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
  • Długość gwintu
    40.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M10 15.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400074

Przedział cen netto
1,1125 zł - 0,9011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295120

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    18.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400104

Przedział cen netto
1,2528 zł - 1,0148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 14.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294505

Przedział cen netto
0,1859 zł - 0,1505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 6.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295090

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 3.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295076

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    3.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 2.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295069

Przedział cen netto
0,1774 zł - 0,1437 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 4.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295083

Przedział cen netto
0,1791 zł - 0,1451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    4.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M2 x 0.4 23.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294512

Przedział cen netto
0,1888 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    23.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M2 8.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294482

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
980 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    8.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 5.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298671

Przedział cen netto
0,9963 zł - 0,807 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Min. średnica główki
    15.4 mm
  • Maks. średnica główki
    17.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Długość gwintu
    5.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 x 0.6 17.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10296486

Przedział cen netto
0,1956 zł - 0,1584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Min. średnica główki
    6.9 mm
  • Maks. średnica główki
    8.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.3 mm
  • Długość gwintu
    17.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6