Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | 3800 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,4991 zł - 2,4991 zł | 5700 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | 60 Na stanie |
M8
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | 200 Na stanie |
M8
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1688 zł - 0,1688 zł | 12900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,1116 zł - 1,1116 zł | 5500 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4229 zł - 0,4229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | 6010 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,1687 zł - 2,1687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | 5400 Na stanie |
M8
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5705 zł - 0,5705 zł | 8000 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4056 zł - 0,4056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4694 zł - 0,4694 zł | 16000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6968 zł - 0,6968 zł | 1000 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2323 zł - 1,2323 zł | 3700 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | 9100 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,7407 zł - 0,7407 zł | 4980 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,8438 zł - 2,8438 zł | 600 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 3,6912 zł - 3,6912 zł | 4600 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.445 in
36.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,7953 zł - 1,7953 zł | 4200 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.232 in
56.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować