Śruby z łbem stożkowym z napędem sześciokątnym, wykonane z PEEK, zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.
Dzięki stożkowemu łbu śruba przylega równo do powierzchni. Zapewnia ona czyste, płaskie wykończenie, które nadaje się do precyzyjnego montażu.
Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealna do zastosowań w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0086, SR2011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Rodzaj główki | h1 | l2 | Rozmiar napędu | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0534 zł - 12,5668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
Imbusowe
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
35.0
|
||
| 5,3794 zł - 6,7464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Imbusowe
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 4,233 zł - 5,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Imbusowe
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 4,9826 zł - 6,2172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Imbusowe
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
| 5,9086 zł - 7,4078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
Imbusowe
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
12.0
|
||
| 8,9952 zł - 11,244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
Imbusowe
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
| 6,57 zł - 8,2015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
Imbusowe
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 6,2424 zł - 6,936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
8.0
|
||
| 6,2904 zł - 6,9893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 15,3179 zł - 17,0199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
20.0
|
||
| 4,233 zł - 5,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
Imbusowe
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 9,3222 zł - 10,358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
Imbusowe
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| 5,7142 zł - 6,3491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 4,3216 zł - 4,8018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
| 6,4344 zł - 7,1494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
20.0
|
||
| 4,4657 zł - 4,9619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 6,1463 zł - 6,8293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
15.0
|
||
| 4,6097 zł - 5,1219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 7,3468 zł - 8,1631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
30.0
|
||
| 5,8582 zł - 6,5091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować