20703141
20703141
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 10,358 zł |
| 10 + | 9,3222 zł |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 12.0 |
| l2 | 2.0 |
| h1 | 3.3 |
| A/F | 4.0 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Rodzaj główki | Imbusowe |
| Materiał | PEEK |
| Rozmiar napędu | 4.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować