Menu Search

Śruby samogwintujące z łbem ściętym

Na stanie

Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał Długość gwintu Kup
0,80 zł - 0,80 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
PPA
13.0 mm
1,4937 zł - 1,4937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
PPA
19.0 mm
3,0449 zł - 3,0449 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
PPA
19.0 mm
1,3386 zł - 1,3386 zł 500 Na stanie
3.5 mm
PPA
9.5 mm
3,1023 zł - 3,1023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
PPA
19.0 mm
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
PPA
16.0 mm
1,5799 zł - 1,5799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
PPA
9.5 mm
3,1598 zł - 3,1598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
PPA
25.0 mm
1,8671 zł - 1,8671 zł 70 Na stanie
4.2 mm
PPA
13.0 mm
2,3698 zł - 2,3698 zł 1900 Na stanie
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,8976 zł - 0,8976 zł 1900 Na stanie
PPA
19.0 mm
0,6937 zł - 0,6937 zł 3000 Na stanie
PPA
22.0 mm
0,4897 zł - 0,4897 zł 5900 Na stanie
PPA
6.5 mm
0,4825 zł - 0,4825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
PPA
9.5 mm
0,6061 zł - 0,6061 zł 80 Na stanie
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,5831 zł - 0,5831 zł 23200 Na stanie
PPA
9.5 mm
0,517 zł - 0,517 zł 100 Na stanie
PPA
16.0 mm
0,7023 zł - 0,7023 zł 96000 Na stanie
PPA
38.0 mm
0,912 zł - 0,912 zł 7289 Na stanie
PPA
25.0 mm
0,3849 zł - 0,3849 zł 15000 Na stanie
PPA
13.0 mm
  • z 2
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 3.5 mm 13.0 mm PPA Czarny

10376669

Przedział cen netto
0,80 zł - 0,80 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 19.0 mm PPA Czarny

10376720

Przedział cen netto
1,4937 zł - 1,4937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 5.5 mm 19.0 mm PPA Czarny

10376751

Przedział cen netto
3,0449 zł - 3,0449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 3.5 mm 9.5 mm PPA Czarny

10376652

Przedział cen netto
1,3386 zł - 1,3386 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 6.3 mm 19.0 mm PPA Czarny

10376775

Przedział cen netto
3,1023 zł - 3,1023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    6.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 16.0 mm PPA Czarny

10376713

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.2 mm 9.5 mm PPA Czarny

10376683

Przedział cen netto
1,5799 zł - 1,5799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 6.3 mm 25.0 mm PPA Czarny

10376782

Przedział cen netto
3,1598 zł - 3,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    6.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.2 mm 13.0 mm PPA Czarny

10376690

Przedział cen netto
1,8671 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 38.0 mm PPA Czarny

10376744

Przedział cen netto
2,3698 zł - 2,3698 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 19.0 mm PPA

10105610

Przedział cen netto
0,8976 zł - 0,8976 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 22.0 mm PPA

10105573

Przedział cen netto
0,6937 zł - 0,6937 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 6.5 mm PPA

10105467

Przedział cen netto
0,4897 zł - 0,4897 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    6.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 9.5 mm PPA

10105504

Przedział cen netto
0,4825 zł - 0,4825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Przedział cen netto
0,6061 zł - 0,6061 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 9.5 mm PPA

10105535

Przedział cen netto
0,5831 zł - 0,5831 zł

Zapasy magazynowe
23200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 16.0 mm PPA

10105498

Przedział cen netto
0,517 zł - 0,517 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 38.0 mm PPA

10105580

Przedział cen netto
0,7023 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
96000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 25.0 mm PPA

10105627

Przedział cen netto
0,912 zł - 0,912 zł

Zapasy magazynowe
7289 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 13.0 mm PPA

10105481

Przedział cen netto
0,3849 zł - 0,3849 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca