Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | 200 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,1885 zł - 3,1885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9407 zł - 0,9407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8858 zł - 7,3011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9996 zł - 0,9996 zł | 70 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,517 zł - 0,517 zł | 100 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5831 zł - 0,5831 zł | 23200 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3849 zł - 0,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 4000 Na stanie |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8976 zł - 0,8976 zł | 1900 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,912 zł - 0,912 zł | 7289 Na stanie |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5429 zł - 0,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6578 zł - 0,6578 zł | 6400 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4897 zł - 0,4897 zł | 6000 Na stanie |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4825 zł - 0,4825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6061 zł - 0,6061 zł | 80 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7023 zł - 0,7023 zł | 107000 Na stanie |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5716 zł - 0,5716 zł | 6000 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować