Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,80 zł - 0,80 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | 900 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | 70 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,4937 zł - 1,4937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | 500 Na stanie |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4825 zł - 0,4825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6061 zł - 0,6061 zł | 80 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4897 zł - 0,4897 zł | 5900 Na stanie |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7023 zł - 0,7023 zł | 107000 Na stanie |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,912 zł - 0,912 zł | 7289 Na stanie |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5716 zł - 0,5716 zł | 5000 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3849 zł - 0,3849 zł | 15000 Na stanie |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5429 zł - 0,5429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5644 zł - 0,5644 zł | 844 Na stanie |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6965 zł - 0,6965 zł | 1300 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować