Te śruby ramieniowe to elementy złączne z częścią walcową pomiędzy łbem i gwintem. Tę gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby.
Śruby ramieniowe przydają się w sytuacjach wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego. Wykazują się pewnymi właściwościami magnetycznymi, wytrzymałością i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają łeb z gniazdem sześciokątnym, dzięki czemu można je łatwo przykręcić i odkręcić kluczem imbusowym (sześciokątnym). Łeb nie jest gładki, co ułatwia chwycenie go. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, maszynach i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal czarna Grupa SR: SRP0137, SRP0136
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiał | l1 025 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2678 zł - 33,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
35.0
|
M10
|
||
| 23,7236 zł - 39,5549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M8
|
||
| 74,4865 zł - 124,1286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M16
|
||
| 77,2418 zł - 128,7052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
60.0
|
M16
|
||
| 42,03 zł - 70,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
80.0
|
M5
|
||
| 109,5115 zł - 182,5036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
70.0
|
M16
|
||
| 56,2735 zł - 93,7736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
80.0
|
M12
|
||
| 38,0138 zł - 63,3252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
35.0
|
M12
|
||
| 74,4865 zł - 124,1286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
55.0
|
M16
|
||
| 38,0138 zł - 63,3252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
M12
|
||
| 50,7629 zł - 84,6204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
75.0
|
M12
|
||
| 85,5544 zł - 142,5751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
45.0
|
M16
|
||
| 46,0462 zł - 76,7281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
60.0
|
M12
|
||
| 109,5115 zł - 182,5036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
75.0
|
M16
|
||
| 48,3812 zł - 80,6509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
65.0
|
M12
|
||
| 39,5549 zł - 65,9404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
40.0
|
M12
|
||
| 73,5058 zł - 122,5408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
35.0
|
M16
|
||
| 63,1384 zł - 105,2151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
90.0
|
M12
|
||
| 85,5544 zł - 142,5751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Stal nierdzewna 303
|
40.0
|
M16
|
||
| 64,2592 zł - 107,0831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Stal nierdzewna 303
|
100.0
|
M12
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować