Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby. Te śruby ramieniowe z łbem soczewkowym to elementy złączne składające się z cylindrycznym trzonem z łbem soczewkowym na jednym końcu i zgrubieniem na drugim. Tę gładką część trzonu obrabia się tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji. Stanowi ona powierzchnię nośną łba śruby.
Śruby ramieniowe przydają się w układach wymagających zastosowania kołka montażowego, czopu, przegubu, wału lub ruchu ślizgowego. Wykazują się mocną budową i odpornością na korozję, jednak zmienia się to w bardzo surowych warunkach.
Śruby ramieniowe z tego asortymentu mają nieco wypukły łeb soczewkowy z płaskim bokiem. Nadają się do zastosowań niskoprofilowych i charakteryzują się estetycznym wyglądem. Łatwo się je przykręca i odkręca śrubokrętem płaskim. Te śruby nadają się do stosowania w elektronice, urządzeniach medycznych, maszynach i w sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0144.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,408 zł - 12,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
3.0
|
||
| 8,408 zł - 12,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
||
| 9,454 zł - 13,5052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 10,325 zł - 14,725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
8.0
|
||
| 10,325 zł - 14,725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
12.0
|
||
| 10,325 zł - 14,725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
10.0
|
||
| 11,022 zł - 15,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
10.0
|
||
| 9,454 zł - 13,5052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
20.0
|
||
| 8,408 zł - 12,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
6.0
|
||
| 9,454 zł - 13,5052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 10,325 zł - 14,725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
6.0
|
||
| 10,325 zł - 14,725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
5.0
|
||
| 11,022 zł - 15,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
3.0
|
||
| 11,022 zł - 15,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
12.0
|
||
| 11,022 zł - 15,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
4.0
|
||
| 12,634 zł - 18,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 11,022 zł - 15,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
20.0
|
||
| 12,46 zł - 17,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
8.0
|
||
| 9,454 zł - 13,5052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
16.0
|
||
| 10,325 zł - 14,725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować