Menu Search

Śruba pasowana Łeb soczewkowy M4 3.0 6.0 Stal nierdzewna 303

Te śruby ramieniowe z łbem soczewkowym charakteryzują się cylindrycznym trzonem z łbem soczewkowym na jednym końcu i zgrubieniem na drugim. Nadają się do zastosowań wymagających użycia elementów niskoprofilowych. Są wytrzymałe mechanicznie i odporne na korozję, jednak nie nadają się do stosowania w trudnych warunkach otoczenia. Łatwo się je instaluje śrubokrętem płaskim. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej A2.
Numer produktu Essentra:

20223151

Numer produktu produkcyjny:

20223151

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 13,9104 zł
100 - 249 12,5193 zł
250 - 749 11,1283 zł
750 + 9,7376 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,91 zł

1 x 13,9104 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 3.0
d2 tol. H9 5.5
D3 8.5
l2 6.0
H1 2.4
w1 1.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt