Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416,4239 zł - 489,897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
Stal
|
32.547
|
||
| 2 900,4903 zł - 3 412,362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
3000.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 1 605,7328 zł - 1 889,0733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
Stal
|
54.935
|
||
| 923,4925 zł - 1 086,4521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 3 376,5501 zł - 3 972,3977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Stal
|
54.935
|
||
| 597,3864 zł - 702,7836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 762,4242 zł - 896,9809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 901,8704 zł - 1 061,0496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Stal
|
28.547
|
||
| 173,7707 zł - 217,2367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
19.114
|
||
| 966,0829 zł - 1 136,5589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1000.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 719,6937 zł - 846,713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 225,094 zł - 281,3605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Stal
|
17.640
|
||
| 371,4985 zł - 464,3871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8739.0
|
||
| 188,7147 zł - 235,8723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.191
|
||
| 114,9754 zł - 153,274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
1500.0
|
Stal
|
8.716
|
||
| 1 684,8893 zł - 1 982,2274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1000.0
|
Stal
|
74.425
|
||
| 1 476,6073 zł - 1 737,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1500.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 185,1655 zł - 231,4685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 1 844,6967 zł - 2 170,2566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Stal
|
64.425
|
||
| 1 100,2053 zł - 1 294,3442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować