Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201,8318 zł - 269,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Stal
|
10.191
|
||
| 13 488,9634 zł - 15 869,3848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
64.425
|
||
| 60,2706 zł - 80,3744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
Stal
|
8739.0
|
||
| 11 350,7297 zł - 13 353,7888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
64.425
|
||
| 165,5155 zł - 220,6561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Stal
|
8.739
|
||
| 1 379,9215 zł - 1 623,4184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
17.640
|
||
| 188,9407 zł - 251,9097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
3000.0
|
Stal
|
8.716
|
||
| 1 353,0811 zł - 1 591,8329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
23.094
|
||
| 8 273,2277 zł - 9 733,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
54.935
|
||
| 2 926,7053 zł - 3 443,1814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
54.935
|
||
| 5 698,285 zł - 6 703,8832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
64.425
|
||
| 1 642,2643 zł - 1 932,0825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
28.547
|
||
| 1 409,0707 zł - 1 657,7144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
32.547
|
||
| 2 544,5429 zł - 2 993,5883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
26.547
|
||
| 2 201,5828 zł - 2 590,0736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
25.094
|
||
| 82,2046 zł - 109,6366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
Stal
|
12.191
|
||
| 262,5353 zł - 328,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
Stal
|
19.114
|
||
| 182,8319 zł - 243,7783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Stal
|
8739.0
|
||
| 534,2578 zł - 667,8319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 346,8082 zł - 433,5127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Stal
|
23.094