Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,6444 zł - 248,978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
1000.0
|
Stal
|
17.608
|
||
| 615,9333 zł - 724,6416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
21.094
|
||
| 106,6399 zł - 142,2178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
Stal
|
8.739
|
||
| 7 749,023 zł - 8 610,0224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
3000.0
|
Stal
|
111.25
|
||
| 3 205,643 zł - 3 771,3721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
28.547
|
||
| 204,2368 zł - 255,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1500.0
|
Stal
|
15.640
|
||
| 144,2549 zł - 180,3306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1000.0
|
Stal
|
15.608
|
||
| 438,5368 zł - 515,9337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
Stal
|
17.640
|
||
| 2 299,4202 zł - 2 705,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.468
|
||
| 304,3831 zł - 380,4645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
Stal
|
13.640
|
||
| 71,8629 zł - 95,8076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
Stal
|
10.164
|
||
| 148,2473 zł - 197,6446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
Stal
|
12.191
|
||
| 227,2291 zł - 302,9666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
Stal
|
10.191
|
||
| 217,6089 zł - 290,1332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
3000.0
|
Stal
|
10.164
|
||
| 5 570,2401 zł - 6 553,2352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 316
|
64.425
|
||
| 3 782,9031 zł - 4 450,4636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
64.425
|
||
| 4 483,5423 zł - 5 274,7489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
36.020
|
||
| 6 900,1366 zł - 8 117,8304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 316
|
45.468
|
||
| 951,1973 zł - 1 119,0457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 762,7376 zł - 897,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
Stal
|
45.468
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować