Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811,3677 zł - 1 014,2216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 407,6079 zł - 479,5357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 1 428,4073 zł - 1 680,5046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stal
|
36.020
|
||
| 785,2969 zł - 923,8903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
Stal
|
40.020
|
||
| 730,2694 zł - 912,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
23.094
|
||
| 236,8493 zł - 296,052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 182,8319 zł - 243,7783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Stal
|
8739.0
|
||
| 534,2578 zł - 667,8319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 1 172,4138 zł - 1 379,3082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Stal
|
45.468
|
||
| 2 987,505 zł - 3 514,7329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
3000.0
|
Stal
|
49.935
|
||
| 308,9046 zł - 363,4271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
Stal
|
28.547
|
||
| 118,4728 zł - 148,0813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Stal
|
15.640
|
||
| 248,7784 zł - 331,731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Stal
|
12.191
|
||
| 712,7125 zł - 890,8666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Stal
|
25.094
|
||
| 157,2903 zł - 196,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
19.114
|
||
| 292,6946 zł - 365,861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 177,3965 zł - 221,7625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1000.0
|
Stal
|
21.094
|
||
| 346,8082 zł - 433,5127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1500.0
|
Stal
|
23.094
|
||
| 242,9582 zł - 303,6857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
Stal
|
15.608
|
||
| 295,0515 zł - 368,7928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
Stal
|
19.114