Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5954 zł - 0,5954 zł | 250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,2076 zł - 1,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6093 zł - 0,6093 zł | 128 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3012 zł - 0,3012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3946 zł - 0,3946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,5159 zł - 0,5159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6735 zł - 0,6735 zł | 250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8798 zł - 0,8798 zł | 50 Na stanie |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8408 zł - 0,8408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9328 zł - 0,9328 zł | 100 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.358 in
9.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2105 zł - 0,2105 zł | 250 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,9701 zł - 2,9701 zł | 50 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8952 zł - 0,8952 zł | 1900 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,2076 zł - 1,2076 zł | 100 Na stanie |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8952 zł - 0,8952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | 364 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować