Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M2 6.5 mm PC Przezroczysty

Śruba z łbem stożkowym ściętym, krzyżakowym wykonana z przezroczystego poliwęglanu (PC) zapewniającego jej wytrzymałość, estetyczny wygląd i dobrą odporność termiczną. PC doskonale nadaje się do stosowania w branży elektrycznej, detalicznej i sklepowej.
Numer produktu Essentra:

10218464

Numer produktu produkcyjny:

170020700022

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,9062 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

90,62 zł

100 x 0,9062 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 3.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Długość gwintu 6.5 mm
Rozmiar gwintu M2
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Przezroczysty
Wykończenie Bez wykończenia
Materiał PC
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt