Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 64 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | 1000 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | 8900 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9608 zł - 0,9608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 1000 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0168 zł - 1,0168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0054 zł - 1,0054 zł | 20 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0369 zł - 1,0369 zł | 60 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0054 zł - 1,0054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,3256 zł - 1,3256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,9085 zł - 6,9085 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,0898 zł - 6,0898 zł | 216 Na stanie |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0944 zł - 1,0944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | 900 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9608 zł - 0,9608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.358 in
9.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,014 zł - 1,014 zł | 1000 Na stanie |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,912 zł - 0,912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa