Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1748 zł - 1,1748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.122 in
3.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,843 zł - 0,843 zł | 900 Na stanie |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | 8 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9881 zł - 0,9881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9781 zł - 0,9781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | 1000 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,2172 zł - 3,2172 zł | 500 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.343 in
8.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,8977 zł - 4,8977 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0369 zł - 1,0369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.28 in
7.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | 800 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,1519 zł - 1,1519 zł | 700 Na stanie |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.295 in
7.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | 1060 Na stanie |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 3,763 zł - 3,763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,027 zł - 5,027 zł | 100 Na stanie |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2168 zł - 0,2168 zł | 250 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2786 zł - 0,2786 zł | 500 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa