Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0054 zł - 1,0054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,2438 zł - 1,2438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | 900 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9608 zł - 0,9608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.358 in
9.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,2549 zł - 2,2549 zł | 400 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | 8900 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9407 zł - 0,9407 zł | 2800 Na stanie |
M3
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 7,0809 zł - 7,0809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,492 zł - 6,492 zł | 80 Na stanie |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.799 in
20.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,5584 zł - 5,5584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,7339 zł - 0,7339 zł | 250 Na stanie |
M2
|
Naturalny
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2168 zł - 0,2168 zł | 250 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2341 zł - 0,2341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 5,2137 zł - 5,2137 zł | 58 Na stanie |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 8,1581 zł - 8,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9881 zł - 0,9881 zł | 1000 Na stanie |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,843 zł - 0,843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa