Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Stal miękka Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem stożkowym została wykonana ze stali ocynkowanej. Spełnia wymogi norm DIN 965 i ISO 7046.
Numer produktu Essentra:

10237694

Numer produktu produkcyjny:

341030840952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,2341 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

117,05 zł

500 x 0,2341 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 5.6 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.7 mm
Długość gwintu 8.0 mm
Rozmiar gwintu M3
Rodzaj główki Łeb płaski
Typ śruby Śruba maszynowa
Kolor Naturalny
Wykończenie Ocynk
Materiał Stal miękka
Normy DIN 965
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt