Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6352 zł - 51,0431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 92,3726 zł - 153,9232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 30,5418 zł - 50,903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Tytan G2
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 39,4148 zł - 65,7069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Tytan G2
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 66,781 zł - 111,2861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Tytan G2
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 47,2137 zł - 78,6895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Tytan G5
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 77,2885 zł - 128,7986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Tytan G5
|
12.0
|
Sześciokątne
|
14.0
|
||
| 9,1999 zł - 15,3176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Sześciokątne
|
6.0
|
||
| 6,6781 zł - 11,1146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
40.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 11,1146 zł - 18,5399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
6.0
|
Torx
|
10.0
|
||
| 23,6769 zł - 39,4615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
70.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 21,3419 zł - 35,5854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 23,6769 zł - 39,4615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 68,8825 zł - 114,8353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 8,5928 zł - 14,3369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
50.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 6,6781 zł - 11,1146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.0
|
Torx
|
6.0
|
||
| 85,7879 zł - 142,9487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Stal nierdzewna 303
|
22.0
|
Torx
|
30.0
|
||
| 9,7603 zł - 16,2983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
4.0
|
Stal nierdzewna 303
|
11.0
|
Torx
|
12.0
|
||
| 20,0343 zł - 33,3905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
Torx
|
14.0
|
||
| 23,3033 zł - 38,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować